Publiceer je producten
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Specificatie
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.307269
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-04-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)71.5
  • Breedte (mm)298.5
  • Diepte (mm)298.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)0.539
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

Beschikbaarheid regio

Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit