Publiceer je producten
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA
T-Stück 100 x 110 ZMA

    T-Stück 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • T-Stück 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307416)
    • T-Stück 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307415)
    • T-Stück 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307414)
    • T-Stück 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307413)
    • T-Stück 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307412)
    Specificatie
    • Art.Nr307411
      ELDAS®-Nr127005306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge580 mm
      Breite360 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht2.14 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307416 | ELDAS®-Nr: 127005356 | Breite: 860 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.223 kg

      T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307415 | ELDAS®-Nr: 127005346 | Breite: 760 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.693 kg

      T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307414 | ELDAS®-Nr: 127005336 | Breite: 660 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.319 kg

      T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307413 | ELDAS®-Nr: 127005326 | Breite: 560 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 4.102 kg

      T-Stück 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307412 | ELDAS®-Nr: 127005316 | Breite: 460 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 3.042 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.307411
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)580
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)2.14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit