Publiceer je producten
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Multifix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Specificatie
    • Art.Nr307683
      ELDAS®-Nr127082026
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.161 kg
      Blechstärke3 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.307683
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)128
    • Breedte (mm)144
    • Diepte (mm)175
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)1.161
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa