Publiceer je producten
Stossleiste 100 mm ZMA
Stossleiste 100 mm ZMA

    Stossleiste 100 mm ZMA

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip.

    Varianten

    • Stossleiste 600 mm ZMA (Art.Nr: 307750)
    • Stossleiste 500 mm ZMA (Art.Nr: 307749)
    • Stossleiste 400 mm ZMA (Art.Nr: 307748)
    • Stossleiste 300 mm ZMA (Art.Nr: 307747)
    • Stossleiste 200 mm ZMA (Art.Nr: 307746)
    Specificatie
    • Art.Nr307745
      ELDAS®-Nr127018506
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 mm ZMA
      Art.Nr: 307750 | ELDAS®-Nr: 127018556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 mm ZMA
      Art.Nr: 307749 | ELDAS®-Nr: 127018546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 mm ZMA
      Art.Nr: 307748 | ELDAS®-Nr: 127018536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 mm ZMA
      Art.Nr: 307747 | ELDAS®-Nr: 127018526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 mm ZMA
      Art.Nr: 307746 | ELDAS®-Nr: 127018516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.307745
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)5
    • Breedte (mm)65
    • Diepte (mm)95
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)0.045
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit