Publiceer je producten
Bodenschiene 100 ZMA
Bodenschiene 100 ZMA

    Bodenschiene 100 ZMA

    Bodenschiene für Mittenaufhängung. In Kombination mit Schiebeteil Art. Nr. 308570 für Gitterbahnen oder 308571 für Multibahnen und Kabelpritschen, separat bestellen.

    Varianten

    • Bodenschiene 400 ZMA (Art.Nr: 308584)
    • Bodenschiene 300 ZMA (Art.Nr: 308583)
    • Bodenschiene 200 ZMA (Art.Nr: 308582)
    Specificatie
    • Art.Nr308581
      ELDAS®-Nr127083306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95.5 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht0.088 kg

      Varianten

      Bodenschiene 400 ZMA
      Art.Nr: 308584 | ELDAS®-Nr: 127083336 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.167 kg

      Bodenschiene 300 ZMA
      Art.Nr: 308583 | ELDAS®-Nr: 127083326 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.125 kg

      Bodenschiene 200 ZMA
      Art.Nr: 308582 | ELDAS®-Nr: 127083316 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.119 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.308581
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)13
    • Diepte (mm)95.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)0.088
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit