Publiceer je producten
Innenbogen 90° 200 x 60 fvz
Innenbogen 90° 200 x 60 fvz

    Innenbogen 90° 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Innenbogen 90° 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309754)
    • Innenbogen 90° 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309753)
    • Innenbogen 90° 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309752)
    • Innenbogen 90° 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309751)
    Specificatie
    • Art.Nr309750
      ELDAS®-Nr127064116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge917 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.778 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Innenbogen 90° 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309754 | ELDAS®-Nr: 127064156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.706 kg

      Innenbogen 90° 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309753 | ELDAS®-Nr: 127064146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.246 kg

      Innenbogen 90° 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309752 | ELDAS®-Nr: 127064136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.609 kg

      Innenbogen 90° 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309751 | ELDAS®-Nr: 127064126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.196 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.309750
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)917
    • Diepte (mm)917
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)3.778
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa