Publiceer je producten
T-Stück weit 200 x 60 fvz
T-Stück weit 200 x 60 fvz

    T-Stück weit 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • T-Stück weit 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309774)
    • T-Stück weit 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309773)
    • T-Stück weit 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309772)
    • T-Stück weit 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309771)
    Specificatie
    • Art.Nr309770
      ELDAS®-Nr127065116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1600 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.591 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      T-Stück weit 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309774 | ELDAS®-Nr: 127065156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.079 kg

      T-Stück weit 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309773 | ELDAS®-Nr: 127065146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.482 kg

      T-Stück weit 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309772 | ELDAS®-Nr: 127065136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.702 kg

      T-Stück weit 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309771 | ELDAS®-Nr: 127065126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.148 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.309770
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)917
    • Diepte (mm)1600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)6.591
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit