Publiceer je producten
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Specificatie
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.309880
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)185
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)1.479
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie