Publiceer je producten
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport

    Kabelführung KF 100 Briport

    Zweiteilige Kabelführung aus hochwertigem, flammhemmendem und halogenfreiem Kunststoff. Mit Scharnierstangen aus rostfreiem Stahl.

    Varianten

    • Kabelführung KF 150 Briport (Art.Nr: 309972)
    Specificatie
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.309971
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)188
    • Breedte (mm)149
    • Diepte (mm)353
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)1.16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit