Publiceer je producten
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313481)
    • Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313480)
    • Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313479)
    • Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313478)
    Specificatie
    • Art.Nr313477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge848 mm
      Breite516 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.514 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand164 mm

      Varianten

      Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313481 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 916 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.609 kg

      Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313480 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 816 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.335 kg

      Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313479 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 716 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.061 kg

      Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313478 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 616 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.788 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.313477
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)516
    • Diepte (mm)848
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)2.514
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit