Publiceer je producten
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Kabelpritsche mit Seitenwandlochungen und C-Profil Sprossen. Ineinander stapelbar und platzsparend.

Varianten

  • Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316104)
  • Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316103)
Specificatie
  • Art.Nr316102
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge3000 mm
    Breite231 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht7.76 kg
    Blechstärke1.25 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316104 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.5 kg

    Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316103 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.64 kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.316102
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-04-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)60
  • Breedte (mm)231
  • Diepte (mm)3000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)7.76
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

Beschikbaarheid regio

Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit