Publiceer je producten
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA (Art.Nr: 320045)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA (Art.Nr: 320046)
Specificatie
  • Art.Nr320042
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge902 mm
    Breite902 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht2.605 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
    Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
    Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.320042
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-04-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1
  • Breedte (mm)902
  • Diepte (mm)902
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)2.605
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

Beschikbaarheid regio

Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland