Publiceer je producten
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB ZMA
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB ZMA

    Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB ZMA

    Zum mechanischen Schutz empfindlicher Kabel und als Sichtschutz. Gelocht. Befestigung mit Nutenstein-Garnitur, sep. bestellen Art. Nr. 320365.

    Varianten

    • Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB ZMA (Art.Nr: 320079)
    • Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB ZMA (Art.Nr: 320078)
    • Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB ZMA (Art.Nr: 320077)
    • Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB ZMA (Art.Nr: 320076)
    Specificatie
    • Art.Nr320075
      ELDAS®-Nr127003916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht2.922 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320079 | ELDAS®-Nr: 127003956 | Breite: 554 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 10.451 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320078 | ELDAS®-Nr: 127003946 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 8.568 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320077 | ELDAS®-Nr: 127003936 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.693 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320076 | ELDAS®-Nr: 127003926 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.808 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.320075
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1
    • Breedte (mm)154
    • Diepte (mm)3000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)2.922
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit