Publiceer je producten
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320140)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320139)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320138)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320137)
    Specificatie
    • Art.Nr320136
      ELDAS®-Nr127017106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.313 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320140 | ELDAS®-Nr: 127017506 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320139 | ELDAS®-Nr: 127017406 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320138 | ELDAS®-Nr: 127017306 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320137 | ELDAS®-Nr: 127017206 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.4 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.320136
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)204
    • Diepte (mm)340
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)1.313
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit