Publiceer je producten
WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° eckig 600/60 ZMA (Art.Nr: 322058)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 500/60 ZMA (Art.Nr: 322057)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 400/60 ZMA (Art.Nr: 322056)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 300/60 ZMA (Art.Nr: 322055)
Specificatie
  • Art.Nr322054
    ELDAS®-Nr127004816
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.197 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/60 ZMA
    Art.Nr: 322058 | ELDAS®-Nr: 127004856 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.512 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/60 ZMA
    Art.Nr: 322057 | ELDAS®-Nr: 127004846 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.935 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/60 ZMA
    Art.Nr: 322056 | ELDAS®-Nr: 127004836 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.35 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/60 ZMA
    Art.Nr: 322055 | ELDAS®-Nr: 127004826 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.774 kg

Technische specificatie
  • Unieke ref.322054
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-04-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)60
  • Breedte (mm)645
  • Diepte (mm)645
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)4.197
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

Beschikbaarheid regio

Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit