Publiceer je producten
WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz
WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz

    WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz

    Für Abgänge/Verzweigungen. Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-T-Stück 600 x 60 fvz (Art.Nr: 322125)
    • WSMB-T-Stück 500 x 60 fvz (Art.Nr: 322124)
    • WSMB-T-Stück 400 x 60 fvz (Art.Nr: 322123)
    • WSMB-T-Stück 300 x 60 fvz (Art.Nr: 322122)
    Specificatie
    • Art.Nr322121
      ELDAS®-Nr127005166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht9.874 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322125 | ELDAS®-Nr: 127005566 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.328 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322124 | ELDAS®-Nr: 127005466 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.052 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322123 | ELDAS®-Nr: 127005366 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.866 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322122 | ELDAS®-Nr: 127005266 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.927 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.322121
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)907
    • Diepte (mm)1607
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)9.874
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit