Publiceer je producten
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Zur universellen, soliden und abrutschsicheren Befestigung an Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 25x50. Profil galvanisch verzinkt, Klammern und Halter Tauchfeuerverzinkt

    Varianten

    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400 (Art.Nr: 350203)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500 (Art.Nr: 350204)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800 (Art.Nr: 350205)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000 (Art.Nr: 350206)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300 (Art.Nr: 350202)
    Specificatie
    • Art.Nr350201
      ELDAS®-Nr127088606
      WerkstoffStahl
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe104 mm
      Gewicht1.146 kg

      Varianten

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400
      Art.Nr: 350203 | ELDAS®-Nr: 127088626 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.57 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500
      Art.Nr: 350204 | ELDAS®-Nr: 127088636 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.783 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800
      Art.Nr: 350205 | ELDAS®-Nr: 127088646 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000
      Art.Nr: 350206 | ELDAS®-Nr: 127088656 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.845 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300
      Art.Nr: 350202 | ELDAS®-Nr: 127088616 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.358 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.350201
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)104
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)198
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)1.146
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit