Publiceer je producten
U-Kanal 40 x 50
U-Kanal 40 x 50

    U-Kanal 40 x 50

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Varianten

    • U-Kanal 65 x 100 (Art.Nr: 353104)
    • U-Kanal 65 x 75 (Art.Nr: 353103)
    • U-Kanal 40 x 100 (Art.Nr: 353102)
    • U-Kanal 40 x 75 (Art.Nr: 353101)
    Specificatie
    • Art.Nr353100
      ELDAS®-Nr127020306
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht1.4 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 65 x 100
      Art.Nr: 353104 | ELDAS®-Nr: 127020346 | Breite: 100 mm | Höhe: 65 mm | Gewicht: 1.9 kg

      U-Kanal 65 x 75
      Art.Nr: 353103 | ELDAS®-Nr: 127020336 | Breite: 75 mm | Höhe: 65 mm | Gewicht: 1.6 kg

      U-Kanal 40 x 100
      Art.Nr: 353102 | ELDAS®-Nr: 127020326 | Breite: 100 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.8 kg

      U-Kanal 40 x 75
      Art.Nr: 353101 | ELDAS®-Nr: 127020316 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.497 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.353100
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)1954
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa