Publiceer je producten
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360225)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360425)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360325)
    Specificatie
    • Art.Nr360125
      ELDAS®-Nr127053306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge215 mm
      Breite177 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360225 | ELDAS®-Nr: 127053366 | Breite: 284 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 0.584 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360425 | ELDAS®-Nr: 127053486 | Breite: 516.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.813 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360325 | ELDAS®-Nr: 127053456 | Breite: 408 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.279 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.360125
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)14
    • Breedte (mm)177
    • Diepte (mm)215
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit