Publiceer je producten
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Specificatie
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.lauder-linea-4-2-1-ceiling
    • ProductfamilieLINEA
    • ProductgroepSuspended ceiling
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-28
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamSuspended ceiling systems
    • UNSPSC-code30161604
    • Uniclass 2015-codeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21 15
    • OmniClass-titelWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II-codeC3030
    • CSI UniFormat II-titelCeiling Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Frankrijk
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    Zwitserland