Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

KARTELL BY LAUFEN Shower tray 800 x 1000 mm

Unieke ref.: 212331
Fabrikant: LAUFEN
Product familie: Kartell by Laufen
Product groep: SHOWERTRAYS
Breedte (mm): 1000
Hoogte (mm): 55
Diepte (mm): 800
Publicatiedatum: 2015-03-05
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Rectangular shower tray made of SENTEC solid surface material, casted
Removable siphon cover made of SENTEC solid surface
For floor-even installation (no feet support required)


Primair materiaal: Solid surface
Secundair materiaal: Solid surface
Ontworpen in : Switzerland
Vervaardigd in : Poland
Netto gewicht (kg): 30.5

BIMobject categorie: Sanitair - Douchebakken
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L72143
Uniclass 1.4 Beschrijving: Shower trays
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Trays
NBS Reference Code : 35-06-84
NBS Reference Beschrijving: Shower Trays

BIMobject®