Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Unieke ref.: 407502
Fabrikant: LAUFEN
Product familie: Kartell by Laufen
Product groep: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Breedte (mm): 455
Hoogte (mm): 617
Diepte (mm): 455
Publicatiedatum: 2015-03-05
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Paint
Ontworpen in : Switzerland
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 25

BIMobject categorie: Sanitair - Badkamer meubilair
IFC classificatie: Furniture
UNSPSC naam: Furniture and Furnishings
UNSPSC code: 56
Uniclass 2.0 Code : PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beschrijving: Bathroom Cabinets
NBS Reference Code : 35-75-08
NBS Reference Beschrijving: Bathroom Cabinets

BIMobject®