Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

KARTELL BY LAUFEN Medium cabinet

Unieke ref.: 408100
Fabrikant: LAUFEN
Product familie: Kartell by Laufen
Product groep: AUXILIARY UNITS
Breedte (mm): 200
Hoogte (mm): 1200
Diepte (mm): 300
Publicatiedatum: 2015-03-05
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Body – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges

Front – mirror

Open side at left and right

With hidden wall fixation3 fixed shelves


Primair materiaal: Melamine
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Switzerland
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 15

BIMobject categorie: Meubilair - Rekken en opslag
IFC classificatie: Furniture
UNSPSC naam: Furniture and Furnishings
UNSPSC code: 56

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten