Publiceer je producten
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1200 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 1200 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 1200 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 1200 mm (4.0880.4, 4.0881.4, 4.0882.4)
Technische specificatie
  • Unieke ref.408880
  • ProductfamilieFRAME 25
  • ProductgroepMirror cabinets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)780
  • Breedte (mm)1230
  • Diepte (mm)30
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)0.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element