Publiceer je producten
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Technische specificatie
  • Unieke ref.447561
  • ProductfamilieFRAME 25
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)25
  • Diepte (mm)25
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)1.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture