Publiceer je producten
LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, right hinged, with small projection, 1 door

    Wall cabinet, with small projection, 1 door, right hinged
    Technische specificatie
    • Unieke ref.483114
    • ProductfamilieLAUFEN PRO S
    • ProductgroepAuxiliary unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-22
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)850
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF Plaat
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings