Publiceer je producten
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Gearchiveerd

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.816431
  • ProductfamilieLIVING
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)480
  • Diepte (mm)650
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)15.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting