Publiceer je producten
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
    LAUFEN
    Gearchiveerd

    VAL Floorstanding WC for cistern, rimless

    Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
    Technische specificatie
    • Unieke ref.824281
    • ProductfamilieVAL
    • ProductgroepWCs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)430
    • Breedte (mm)660
    • Diepte (mm)390
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)33.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures