Publiceer je producten
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
LAUFEN

Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout

Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, outlet tilts forward, remaining height min. 73 mm
Specificatie
  • Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Technische specificatie
  • Unieke ref.HF905434100000
  • ProductfamilieTwinplus
  • ProductgroepFaucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)2.05
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Europa
Liechtenstein
Zwitserland