Publiceer je producten
N SERIES Stool
N SERIES Stool
N SERIES Stool

    N SERIES Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Option of upholstering seat and backrest with our range of fabrics.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.n-series-stool
    • ProductfamilieN Series
    • ProductgroepStool
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)112
    • Breedte (mm)56
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 13
    • OmniClass-titelExterior Chairs
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (13)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (56)
    1.7 van de 5 sterren 1.7 (19)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (14)