Publiceer je producten
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool

    NESKA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in limo, matt white and graphite colours. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in UV-protected synthetic material with a natural look.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.neska-stool
    • ProductfamilieNeska
    • ProductgroepStool
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)112
    • Breedte (mm)56
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalRope
    • Ontworpen inSpanje
    • Nettogewicht (kg)6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 13
    • OmniClass-titelExterior Chairs