Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
ldk-living/products/19fb2bd1-620e-4c75-b3b2-265c2dd3860c
Startpagina
Categorieën
Verlichting
Buiten
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Beschikbaar in Verenigde Staten
LdK Living Outdoors
Volg
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
thalassia-solar-60-lamp
Productfamilie
Thalassia
Productgroep
Solar Lamp
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-11-11
Editienummer
1
Hoogte (mm)
50
Breedte (mm)
60
Diepte (mm)
60
Links
Links
Product-url
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Technische beschrijving
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_50.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Aluminium
Secundair materiaal
Rope
Ontworpen in
Spanje
Nettogewicht (kg)
5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Verlichting - Buiten
IFC-classificatie
Lamp
ETIM-code
EG000055
ETIM-naam
Renewable energy
Uniclass 2015-code
Pr_70_70_46
Uniclass 2015-beschrijving
Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Lamps
OmniClass-nummer
23-35 45 15
OmniClass-titel
Lamps
Soortgelijke producten
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Downloaden
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Downloaden
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Downloaden
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Downloaden
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
Downloaden
Simes
Streamline Wall Washer
Downloaden