Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
ldk-living/products/4ea82a09-203a-4270-a3e0-988e5a97c88a
Startpagina
Categorieën
Verlichting
Buiten
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Beschikbaar in Verenigde Staten
LdK Living Outdoors
Volg
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
thalassia-solar-90-lamp
Productfamilie
Thalassia
Productgroep
Solar Lamp
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-11-11
Editienummer
1
Hoogte (mm)
90
Breedte (mm)
60
Diepte (mm)
60
Links
Links
Product-url
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Technische beschrijving
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_90.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Aluminium
Secundair materiaal
Rope
Ontworpen in
Spanje
Nettogewicht (kg)
8
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Verlichting - Buiten
IFC-classificatie
Lamp
ETIM-code
EG000055
ETIM-naam
Renewable energy
Uniclass 2015-code
Pr_70_70_46
Uniclass 2015-beschrijving
Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Lamps
OmniClass-nummer
23-35 45 15
OmniClass-titel
Lamps
Soortgelijke producten
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Downloaden
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Downloaden
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Downloaden
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
Downloaden
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Downloaden
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Downloaden