Publiceer je producten
Batten Combo
Batten Combo

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Armatuur met hoge lichtopbrengst tot 150 lm/W en Multi Select functie.

    Productkenmerken
    • Hoog lichtrendement

    Lichtstroom
    • tot 9.750 lm.

    Slagvastheid
    • IK08.
    • Steekklemmen voor gereedschapvrije aansluiting.

    Levensduur (L70/B50)
    • tot 54.000 uur (bij 25°C).

    Omgevingstemperatuur bij gebruik
    • -20…+40 °C.
    • Doorvoerbedrading mogelijk.

    Productvoordelen
    • Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare lichtkleur- en vermogensstappen (Multi Select) op de driver.
    • Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige ombouw naar sensor- of EM armatuur.
    • Vervanging van conventionele T8 armaturen met maximaal 9.750 lm.
    • Robuuste structuur met IK08.

    Toepassingsgebieden
    • Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen.
    • Gangen, trappenhuizen, kelders.
    • Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten.
    • Publieke zones.
    • Binnentoepassingen.

    Technische uitrusting
    • Plug & Upgrade naar sensor en noodversie apart verkrijgbaar.
    • DP BAT CBO EL KIT is niet compatibel met de 600 versie.
    • Inclusief schroeven en pluggen.

    Veiligheidsadvies
    • De waarden van het beschermingstype, de slagvastheid en het omgevingstemperatuurbereik kunnen variëren afhankelijk van de installatie van de componenten.
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • Product in beschermingsklasse I.
    • Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Catalogus:
            https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Catalogus:
              https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854529030
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Batten-Combo
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepBatten-Combo
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolycarbonaat
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Overig
    • ETIM-codeEC000109
    • ETIM-naamBatten luminaire

    Beschikbaarheid regio

    Europa