Publiceer je producten
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2

    BIOLUX Tunable White Panel Gen 2


    BIOLUX HCL PANEL DALI GEN 2
    Inbouw panelarmaturen, Tunable White, 115 lm/W, montage zonder gereedschap, DALI-2 IoT-technologie.

    Productkenmerken
    • IoT-ready armatuur met DALI-2 technologie.
    • Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.700…6.500K.
    • Zeer hoge kleurweergave-index Ra: > 90.
    • Geëxtrudeerd aluminium frame van hoge kwaliteit.
    • Versie verkrijgbaar met voorgemonteerde Wago-connector (art.nr.: WAGO 771-9985/206-301) voor Panel 625 CSW.
    • Geschikt voor centrale noodverlichtingsinstallaties vlgs.
    • volgens EN 60598-2-22.

    Productvoordelen
    • Geschikt armatuur voor VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL en andere DALI-2 componenten.
    • Maakt een individuele Tunable White-verlichtingsoplossing mogelijk in combinatie met compatibele DALI-2 componenten.
    • CRI 90 ondersteunt verhoogd welzijn bij HCL-toepassingen.
    • 7 jaar systeemgarantie bij gebruik in een VIVARES DALI-systeem.
    • Compatibel met VIVARES CLOUD SERVICE voor energiemonitoring.
    • Doorvoerbedrading mogelijk met meegeleverde kabelklem.
    • Externe DALI-2 driver voor meer flexibiliteit en eenvoudige installatie.
    • Goede verblindingsvermindering (UGR < 19).

    Toepassingsgebieden
    • Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen.
    • Kantoren, vergaderruimtes.
    • Ontvangstruimtes, foyers en gangen.
    • Leverbaar voor rastermaat 600x600 mm, 625x625 mm en 1200x300 mm.

    Technische uitrusting
    • Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar.
    • Extern voorschakelapparaat inbegrepen.
    • Beveiligingsset (beveiligingsdraad en beugels) inbegrepen.
    • Kabelklem voor doorvoerbedrading voorgeïnstalleerd.

    BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2
    Inbouw panelarmaturen, Tunable White, 110 lm/W, installatie zonder gereedschap, Zigbee 3.0.

    Productkenmerken
    • Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White
    • Zeer hoge kleurweergave-index Ra: > 90.

    Initiële kleurconsistentie
    • 3 SDCM.

    Hoog lichtrendement
    • tot 110 lm/W.

    Productvoordelen
    • Geschikt armatuur voor BIOLUX, VIVARES en andere Zigbee 3.0 lichtmanagementsystemen voor eenvoudige integratie in partnersystemen.
    • Compatibel met VIVARES-cloudservices.
    • Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box.
    • Lage verblinding (UGR ≤ 19).
    • Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat.
    • 7 jaar systeemgarantie bij gebruik in een BIOLUX HCL of VIVARES ZIGBEE systeem.

    Toepassingsgebieden
    • Beschikbaar voor rastermaten van 600 x 600 mm, 625 x 625 mm en 1200 x 300 mm.

    BIOLUX HCL systeem
    • verlichtingsoplossing voor individuele kantoorruimtes met maximaal 48 BIOLUX HCL producten.

    VIVARES Zigbee systeem
    • kantoortuinoplossing voor maximaal 200 BIOLUX HCL producten.
    • Hotel- en kantoorruimten met weinig daglicht.
    • Kinderdagverblijven en bejaardentehuizen.

    Technische uitrusting
    • Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen.
    • Extern voorschakelapparaat inbegrepen.
    • LEDVANCE BIOLUX app alleen nodig voor de inbedrijfstelling van het BIOLUX HCL systeem (beschikbaar voor Android en iOS).
    • LEDVANCE VIVARES app voor projectplanning en alleen vereist voor de inbedrijfstelling van het VIVARES ZIGBEE systeem (beschikbaar voor Android en iOS).
    • Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar.

    Wettelijk advies
    • Het gebruik van de LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-app is uitsluitend onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-app, die tijdens de installatie van de app getoond worden en in de app beschikbaar zijn.

    Veiligheidsadvies
    • Belangrijke gebruiksaanwijzing en juridische disclaimer
    • LEDVANCE GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, garantie of garantie voor de werking van het product in combinatie met producten van derden of andere producten die geen BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE systeemproducten zijn.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4099854140273 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW CSW DALILEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854140273

        4099854140068 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854140068

          4099854140167 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI LEDV
            • Catalogus:
            https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854140167

            4099854140228 BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV
              • Catalogus:
              https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854140228

              4058075724563 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB LEDV
                • Catalogus:
                https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075724563

                4058075724587 BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV
                  • Catalogus:
                  https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075724587

                  4058075724549 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB LEDV
                    • Catalogus:
                    https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075724549
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Biolux-Tunable-White-Panel
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepBIOLUX
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-07
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • ETIM-codeEC002892
    • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire

    Beschikbaarheid regio

    Europa