Publiceer je producten
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Buisvormige vochtbestendige armaturen met extra hoge IP- en IK-bescherming.

    Productkenmerken
    • Hoog lichtrendement

    Levensduur (L80/B50)
    • tot 100.000 uur (bij 35 °C).

    Bescherming
    • IP66, IP69 (80°C).

    Slagvastheid
    • IK10.
    • Ammoniumbestendig.
    • UV-bestendige PMMA diffuser.
    • Compatibel met Zhaga Book 7 LED lichtbronnen.

    Productvoordelen
    • Gelijkmatig verdeeld licht.
    • Flexibele toepassing door een breed scala aan uitstralingshoeken.
    • Veelzijdige toepassingen dankzij bestendigheid tegen vele chemicaliën en UV-licht.
    • Gemakkelijk te reinigen, zelfs bij hoge temperaturen met een hogedrukreiniger.
    • Energiebesparing tot 68% (vergeleken met traditionele fluo armaturen).
    • Lage flikkering ≤ 5 %.

    Toepassingsgebieden
    • Voedselindustrie.
    • Open parkeerterreinen en onderdoorgangen.
    • Autowasfaciliteiten.
    • Applicaties voor buiten.
    • Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten.
    • Werkplaatsen, assemblagelijnen.
    • Doorgangen, onderdoorgangen.
    • Parkeergarages.

    Technische uitrusting
    • Inclusief roestvrijstalen klemmen en M25 kabelwartel.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • Product in beschermingsklasse I.
    • Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Catalogus:
            https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Catalogus:
              https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Catalogus:
                https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075849839
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Damp-Proof-Max
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepDamp-proof
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAndere
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • ETIM-codeEC002892
    • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire