Publiceer je producten
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    High bay armaturen tot 165 lm/W.

    Productkenmerken
    • Hoog lichtrendement
    • Zwarte aluminium behuizing, afdekking van gehard opaalglas.
    • Multi lumen, vermogen selecteerbaar.

    Multi Colour functie
    • 4000 K, 5000 K en 6500 K.
    • Zeer lange levensduur (L70): tot 100.000 uur (bij 25°C).

    Bedrijfstemperatuur
    • -20…50 ℃.

    Hoge kleurconsistentie
    • ≤ 5 sdcm.

    IP-klasse
    • IP65.

    Productvoordelen
    • Modern exclusief ontwerp.
    • Energiebesparing tot 60 % vergeleken met conventionele Highbay armaturen.
    • Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp.
    • 5 jaar garantie.

    Toepassingsgebieden
    • Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen.
    • Warenhuizen.
    • Logistiekhallen.
    • Industrie.
    • Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen).

    Technische uitrusting
    • Beugel beschikbaar.
    • Reflector beschikbaar als accessoire.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen.
    • Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
    • Klemmenblok niet inbegrepen.
    • Installatie moet worden uitgevoerd door een installateur.
    • Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.
    • Product in beschermingsklasse I.
    • Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854743832
    Technische specificatie
    • Unieke ref.High-Bay-Compact
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepHigh bay
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • ETIM-codeEC001716
    • ETIM-naamHigh bay luminaire