Publiceer je producten
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Lichtverdeling voor algemene wegverlichting.

    Productkenmerken
    • Lichtverdeling geoptimaliseerd voor straten met een breedte die vergelijkbaar is met de hoogte van de mast.
    • Zeer lange levensduur (L90/B10): tot wel 100.000 uur (bij 25 °C).
    • Adapter voor 48-60 mm masten inbegrepen.
    • Extra reductie voor 42 mm en adapter voor 76 mm masten afzonderlijk verkrijgbaar.
    • Verstelbaar aansluitstuk voor zowel zijdelingse- als topmontage.
    • +/- 15° kantelhoekverstelling zonder de behuizing te openen.

    Hoog lichtrendement
    • tot 144 lm/W.

    Bedrijfstemperatuur
    • -40..50 °C.

    Hoge overspanningsbeveiliging
    • tot 10kV (L/N-GND).

    Beschermingsklasse
    • II.

    Productvoordelen
    • Duurzaam ontwerp en kwalitatief hoogwaardige componentenselectie voor langdurige prestatie.
    • Snelle en eenvoudige bedrading, dankzij de gereedschaploze opening van de behuizing en drukknopterminal.
    • Grote uniformiteit van het licht.
    • 3 lichtkleuren beschikbaar, perfect geschikt om zeer uiteenlopende omgevingen te verlichten.
    • Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°.
    • Automatische netspanningontkoppeling wanneer de behuizing wordt geopend.
    • 5 jaar garantie.

    Toepassingsgebieden
    • Voor buitengebruik (IP66).
    • M-, C- en P-klasse wegen conform EN 13201.
    • Parking.
    • Publieke zones.
    • Industrie.

    Technische uitrusting
    • Aansluitstuk voor 42 en 76 mm opschuifmasten afzonderlijk verkrijgbaar.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075552258
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Streetlight-Flex-Small
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepStreetlight
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • ETIM-codeEC000062
    • ETIM-naamLuminaire for streets and places