Publiceer je producten
Sofa Tor 2-seat red

Sofa Tor 2-seat red

Dimensions: 144x82 cm. Seat height 44 cm. Seat depth 53 cm. Available in blue, gray and red. Fabric with durability 50,000 turns Martindale. Cold foam cushions, with nozag bottom. Legs in black painted birch. Detachable fabric in polyester which is washed at 30 ° C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.32566
  • ProductfamilieTor
  • ProductgroepSofa
  • Publicatiedatum2020-12-02
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)820
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden

Soortgelijke producten

4.6 van de 5 sterren 4.6 (28)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (20)
4.4 van de 5 sterren 4.4 (33)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (35)