Publiceer je producten
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back

    Corner module Snake 45 degrees low back

    Snakes different modules make it easy to furnish for different learning situations. Section with back. Dimensions: Seat height 43 cm. W85xD70xH115 cm. Cold foam. Legs silver lacquered, RAL 9006. Upholstered in standard fabric X2.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.81982
    • ProductfamilieSnake
    • ProductgroepSofa
    • Publicatiedatum2020-12-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1150
    • Breedte (mm)850
    • Diepte (mm)700
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Finland
    Noorwegen
    Zweden

    Soortgelijke producten

    4.6 van de 5 sterren 4.6 (28)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (20)
    4.4 van de 5 sterren 4.4 (33)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (35)