Publiceer je producten
Audimin
Audimin

    Audimin

    Audim consists of a chassis and various seat cushions. Seating for 21 children. Equipped with wheels. Overall Dimensions (WxDxH): 118 x 72.8 x 79.7 cm. Two seat levels. Trays in the body for the storage of seat lashes. Aura fabric upholstery and seat cushions (3 pcs big, color Margarita, 3 pcs medium, color Plum, 9 pcs small, color for the Forest) in standard colors. The upholstery fabric is a dirt repellent, ultra-hardwearing Aura UV fabric. 100% polyester. 100,000 Martindale, UV Protection, Waterproof, Antimicrobial Treatment. Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.89724
    • ProductfamilieAudimax
    • ProductgroepBench
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-10-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)797
    • Breedte (mm)1180
    • Diepte (mm)728
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inFinland
    • Gefabriceerd inFinland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Finland
    Noorwegen
    Zweden

    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (13)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (57)
    1.7 van de 5 sterren 1.7 (19)
    4.8 van de 5 sterren 4.8 (14)