Publiceer je producten
Hörnmodul Snake 45 grader

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Technische specificatie
  • Unieke ref.hornmodul-snake-45-grader
  • ProductfamilieSnake
  • ProductgroepSofa
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)430
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMateriaal
  • Ontworpen inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden

Soortgelijke producten

4.3 van de 5 sterren 4.3 (21)
4.7 van de 5 sterren 4.7 (30)
4.4 van de 5 sterren 4.4 (70)
4.1 van de 5 sterren 4.1 (35)
4.4 van de 5 sterren 4.4 (39)