Publiceer je producten
Sittmodul Snake 500 låg rygg

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Technische specificatie
  • Unieke ref.sittmodul-snake-500-lag-rygg
  • ProductfamilieSnake
  • ProductgroepSofa
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1150
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)620
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMateriaal
  • Ontworpen inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden

Soortgelijke producten