Publiceer je producten
MEGATRON-1NB-LF
Gearchiveerd

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specificatie
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Technische specificatie
  • Unieke ref.megatron1nb
  • ProductfamiliePipe structures
  • ProductgroepWater temperature control stations
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-02-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)48
  • Breedte (inch)34
  • Diepte (inch)1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)125
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Buizen
  • IFC-classificatiePipe Segment