Publiceer je producten
TM-820B-LF
Gearchiveerd

TM-820B-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 89 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" Inlets with Check & Service Stops >1-1/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Specificatie
  • Inlets: 1" Outlet: 1 1/4" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 89 Overall Width: 14.5" Overall Height: 23" Overall Depth: 8"
Technische specificatie
  • Unieke ref.tm820BLF
  • ProductfamiliePipe structures
  • ProductgroepWater temperature control stations
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-02-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Buizen
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015-beschrijvingControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelControl Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 29
  • OmniClass-titelMixing Valves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING