Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Multi V5 UXA

Unieke ref.: UXA
Fabrikant: LG ELECTRONICS
Product familie: Outdoor unit
Product groep: VRF
Breedte (mm): 930
Hoogte (mm): 1690
Diepte (mm): 760
Publicatiedatum: 2018-07-19
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Copper
Ontworpen in : South Korea
Vervaardigd in : South Korea
Netto gewicht (kg): 215

BIMobject categorie: HVAC - Air Conditioning
IFC classificatie: Air Terminal
UNSPSC naam: Air conditioners
UNSPSC code: 40101701
NBS Reference Code : 65-80-05
NBS Reference Beschrijving: Air Conditioning Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Naam Waarde
Cooling Capacity 33.6
Depth 760
Heating Capacity 37.8
Height 1690
Material Steel
Weight 215
Width 930

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten