Publiceer je producten
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

Technische specificatie
  • Unieke ref.FIPU
  • ProductfamilieWall System
  • ProductgroepFacade Cassettes
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-10-23
  • Editienummer3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Muur
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamFlashings
  • UNSPSC-code30151602
  • Uniclass 2015-codePr_35_90_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-nummer23-13 37 13
  • OmniClass-titelExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II-codeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Noorwegen
Zweden
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit