Publiceer je producten
P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing, that has the same appearance as a sandwich panel with 'Thin' profile, gives a decorative covering and weather protection of the corner for buildings with sandwich panel walls with 'Thin' profiles. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. Both flanges of the flashing are adjustable to fit the actual wall thickness. This flashing is used in combination with the vertical joint flashing P-PIL6 on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Technische specificatie
  • Unieke ref.P-ELHO
  • ProductfamilieWall System
  • ProductgroepSandwich Panels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-31
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Muur
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamFlashings
  • UNSPSC-code30151602
  • Uniclass 2015-codePr_35_90_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-nummer23-13 37 13
  • OmniClass-titelExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II-codeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Noorwegen
Zweden
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit