Publiceer je producten
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

Technische specificatie
  • Unieke ref.SYLLF
  • ProductfamilieWall System
  • ProductgroepSandwich Panels
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-31
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Muur
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamFlashings
  • UNSPSC-code30151602
  • Uniclass 2015-codePr_35_90_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-nummer23-13 37 13
  • OmniClass-titelExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II-codeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Noorwegen
Zweden
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit