Publiceer je producten
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
    Lindab

    Anchorage point for metal roofs

    Anchorage point for metal roofs. The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Specificatie
    • Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.anchorage-point-llf
    • ProductfamilieRoof Safety System
    • ProductgroepAnchorage Point
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-12-12
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)141
    • Breedte (mm)25
    • Diepte (mm)219
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
    • UNSPSC-naamRoofing accessories
    • UNSPSC-code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFacility Fall Protection
    • OmniClass-nummer23-27 71 21
    • OmniClass-titelFall Arrest Systems

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Hongarije
    Noorwegen
    Polen
    Roemenië
    Slowakije
    Tsjechië
    Zweden
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit